Schneider-Electric
 
A9XPP724 Bild- myse
A9XPP724
Clario iC40 - Kammschiene mit Klemmen - 3L+N symmetrisch, Abstand 9 mm, 24 Module, 63 A
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Kammschiene
Montagemodus Horizontal
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen 3L + N
Länge in 18-mm-Modulen 24
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege 8-polig N + 3 L (symmetrisch)
Polkonfiguration für 1-Weg 1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
Anschlussraster 9 mm zwischen Phase und Neutral
18 mm zwischen Phasen
Anschlusstyp Zinke
Abstand zwischen den Polen 54 mm
Beschriftung N L1 N L2 N L3
Isolation Isoliert
Gerätedarstellung Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie 63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC entspricht IEC 61439-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Montageort Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster 48
Breite 434 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Kompatible Produktfamilie Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 C40 Vigi
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Vigi TG40
Acti 9 Vigi TG60
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iDT40
Acti9 Acti9 iDD40
Acti9 Acti9 iDD40 TG
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 Acti9 iIG40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
Acti9 Acti9 iDT40K
Acti9 Acti9 iDD40K
Acti9 Acti9 iIG40K
Montage
Normen EN/IEC 60439-1
Feuerbeständigkeit 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60439-1
Schutzart (IP) IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 4,500 cm
VPE 1 Länge 47,500 cm
VPE 1 Gewicht 432,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 6,500 cm
VPE 2 Breite 35,000 cm
VPE 2 Länge 63,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,102 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 54
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 40,418 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.